- Ürünler
- Güvenlik teknolojisi
- Güvenlik kontrolörleri
- Arızaya karşı emniyetli PLC' li AS-i ağ geçitleri
- AC432S
PLC ile AS-Interface EtherCAT ağ geçidi
AC432S
SmartPLC SafeLine 2ASi ECAT
PLC ile AS-Interface EtherCAT ağ geçidi
AC432S
SmartPLC SafeLine 2ASi ECAT
Uygulama
Uygulama | güvenli önişleme ile AS-i EtherCAT ağ geçidi olarak kullanın. |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...32 DC; (AUX) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 750 |
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | AS-i 1: 10 mA; AS-i 2: 10 mA |
AS-i Master lerin sayısı | 2 |
Elektriksel ayrılma | evet |
Girişler
Dijital girişlerin devresi | PNP; (IEC 61131-2 ye göre tip 2) |
---|---|
Sensör giriş beslemeleri | SELV/PELV de |
Güç kaynağı [V] | 18...24 |
Çıkışlar
Devre | PNP |
---|---|
Voltaj aralığı DC [V] | 18...32; (SELV/PELV de) |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 500 |
Kısa devre koruması | evet |
Elektriksel olarak ayrılmış | evet |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | Ethernet |
---|
Protokol | EtherCAT |
---|---|
Kullanım tipi | Veri iletimi; Programlama |
İletim oranı | 100 MBaud |
---|---|
Protokol | EtherNet/IP |
Kullanım tipi | Programlama |
Protokol | FSoE |
---|
İletim oranı | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Konektör tipi | RJ45 |
Protokol | Modbus TCP |
Kullanım tipi | Programlama |
İletim oranı | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Konektör tipi | RJ45 |
Protokol | TCP/IP |
Kullanım tipi | Programlama |
İletim oranı | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Konektör tipi | RJ45 |
Protokol | UDP/IP |
Kullanım tipi | Programlama |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...45 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -20...70 |
Maksimum bağıl nem [%] | 95; (yoğuşmasız) |
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 2000 |
Koruma | IP 20 |
Güvenlik sınıflandırması
Gereksinimleri ile uyumlu standartlar: |
|
||
---|---|---|---|
Ömür TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
Görev süresi TM (ek bilgi) |
|
||
PFH [1/h] | 1,21E-08 |
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 3.0 |
---|---|
AS-i master profili | M4 |
AS-i sertifikası | 125301 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 796,5 |
---|---|
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
Malzemeler | Alüminyum toz boya ile kaplı; çelik levha galvanizli; PC |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|