AS-i arayüzü kontrol kabin modülü
AC3216
SmartL25 4 AI (C) C IP20
AS-i arayüzü kontrol kabin modülü
AC3216
SmartL25 4 AI (C) C IP20
- Kontrol panel dolaplarında kullanım için
- Kafes kelepçeleri sayesinde basit ve hızlı kablolama
- Yer tasarrufu sağlayan tasarım
- Gerilim beslemesi ile döngü yapmak için çift terminal
- İşletim, anahtarlama durumu ve işlem gösterimi için kolay görünen, güçlü LED'ler
Uygulama
Uygulama | Kontrol kabinine montaj |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 157 |
Ters polarite koruması | evet |
Ek gerilim kaynağı [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Ek gerilim kaynağı | isteğe bağlı |
Ek beslemeden maks. akım tüketimi [mA] | 550; (AUX) |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog girişlerin sayısı: 4 |
---|
Girişler
Sensör giriş beslemeleri | AS-i / AUX |
---|---|
Güç kaynağı [V] | 18...30 |
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] | 100 |
Analog girişlerin sayısı | 4; (2-tel, 3-tel 4-tel sensörlerin bağlantısı) |
Analog giriş (akım) [mA] | 4...20 |
Kısa devrelere karşı korunan analog girişler | hayır |
Analog girişin çözünürlüğü | 16 bit (1 bit = 1 µA) |
Kesin analog giriş [%] | 0,5 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...70 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -20...85 |
Maksimum bağıl nem [%] | 90; (yoğuşmasız) |
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 2000 |
Koruma | IP 20 |
Koruma sınıfları | IP 20 |
Kirlilik derecesi | 2 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
UL onayı |
|
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i adresleme | Adresleme soketi |
Genişletilmiş adresleme modu | hayır |
AS-i master profili | M3; M4 |
AS-i Profil | S-7.3.E |
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 |
AS-i ID kod [hex] | 3.E |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 260,7 |
---|---|
Montaj şekli | DIN ray montajlı |
Malzemeler | PC-GF20 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | pin başlıkları: 4 x ; Bölme aralığı: 5,0 mm |
---|