AS-i arayüzü kontrol kabin modülü
AC3200
SmartL25 4DI 4DO T C
AS-i arayüzü kontrol kabin modülü
AC3200
SmartL25 4DI 4DO T C
- Kontrol panel dolaplarında kullanım için
- Kafes kelepçeleri sayesinde basit ve hızlı kablolama
- Yer tasarrufu sağlayan tasarım
- Gerilim beslemesi ile döngü yapmak için çift terminal
- İşletim, anahtarlama durumu ve işlem gösterimi için kolay görünen, güçlü LED'ler
Uygulama
Dizayn | Sadece AS-i Master Profil M4 ile çalıştırmak içindir |
---|---|
Uygulama | Kontrol kabinine montaj |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 250 |
Ek gerilim kaynağı [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Ek beslemeden maks. akım tüketimi [mA] | 4000; (AUX) |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 4; Dijital çıktıların sayısı: 4 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 4 |
---|---|
Dijital girişlerin devresi | PNP; (IEC 61131-2 ye göre tip 2) |
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
Güç kaynağı [V] | 18...30; (DC) |
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] | 200 |
Giriş akımı High [mA] | 6...10 |
Giriş akımı Low [mA] | 0...2 |
Anahtarlama sinyali High [V] | > 11 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 4 |
---|---|
Devre | PNP |
Voltaj aralığı DC [V] | 20...30; (AUX) |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 1000; (kullanım sınıfı DC-12: 700 mA; kullanım kategorisi DC-13 (elektromıknatısların kontrolü): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Toplam maks. yük akımı çıkışları [A] | 4 |
Kısa devre koruması | evet |
Elektriksel olarak ayrılmış | evet |
Aktüatör beslemesi çıkışlar | AUX |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...75 | |
Maksimum bağıl nem [%] | 90; (yoğuşmasız) | |
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 2000 | |
Koruma | IP 20 | |
Koruma sınıfları | IP 20 | |
Kirlilik derecesi | 2 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 261 | ||||||
Notlar | Cihaz yalıtılmış bir kaynaktan beslenmelidir.; Bu gerilim kaynağı UL-listeli ikincil bir sigortaya sahip olmalıdır (bkz. ek sayfa).; Alternatif olarak, bir sınıf 2 güç kaynağı da AUX kaynak olarak kullanılabilir. |
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i adresleme | Adresleme soketi | |||||||||||||||
Genişletilmiş adresleme modu | evet | |||||||||||||||
AS-i master profili | M4 | |||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.A.7 | |||||||||||||||
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID kod [hex] | A.7 | |||||||||||||||
AS-i ID1 kod [hex] | 7; (sabit) | |||||||||||||||
AS-i sertifikası | 124401 | |||||||||||||||
Veri bitleri |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 136,5 |
---|---|
Montaj şekli | DIN ray montajlı |
Malzemeler | Plastik; PC-GF20 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|||
---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | pin başlıkları: 4 x ; Bölme aralığı: 5,0 mm |
---|