- Ürünler
- Endüstriyel haberleşme
- AS-i arayüzü I / O modülleri
- Islak alanlarda ProcessLine' a sahip saha modülleri
- AC2916
AS-i arayüzü ProcessLine modülü
AC2916
ProcessLine 4AI C IP69K
AS-i arayüzü ProcessLine modülü
AC2916
ProcessLine 4AI C IP69K
- Özellikle gıda ve içecek endüstrisinin ıslak alanlarında kullanım için
- Köşesiz ve kenarsız hijyenik tasarım
- Aşındırıcı temizlik malzemeleri ile yüksek basınçlı temizlemeye dayanıklı
- İşletim, anahtarlama durumu ve hata gösterimi için kolay görünen, güçlü LED'ler
Uygulama
Uygulama | gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 450 |
Ters polarite koruması | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog girişlerin sayısı: 4 |
---|
Girişler
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
---|---|
Analog girişlerin sayısı | 4; (2- ve 3-telli sensörlerin bağlantısı) |
Analog giriş (akım) [mA] | 4...20 |
Analog giriş (gerilim) [V] | 18...30 |
Nominal gerilim için yük üzerinde maksimum gerilim düşümü [V] | 10 |
Analog girişin çözünürlüğü | 1 bit = 1 µA |
Kesin analog giriş [%] | 0,5 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -5...70 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...85 |
Maksimum bağıl nem [%] | 90; (50 % (40 °C) doğrusallık azalması için yoğuşmasız) |
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 2000 |
Koruma | IP 68; IP 69K |
Kirlilik derecesi | 2 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 98 |
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.11; 3.0 |
---|---|
Genişletilmiş adresleme modu | hayır |
AS-i master profili | M3; M4 |
AS-i Profil | S-7.3.E |
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 |
AS-i ID kod [hex] | 3.E |
AS-i sertifikası | 101108 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 607 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Malzemeler | dişli rakor: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; O-Ring: EPDM; Koruma kapağı: PP |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Modül bağlantısı | M12 |
---|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - AS-i
Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Sıkıştırma torku: 1,2...1,4 Nm |
Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı
Soketli: 4 x M12; kodlama: A; Sıkıştırma torku: 1,2...1,4 Nm |