- Ürünler
- Endüstriyel haberleşme
- AS-i arayüzü I / O modülleri
- Islak alanlarda ProcessLine' a sahip saha modülleri
- AC2904
AS-i arayüzü ProcessLine modülü
AC2904
ProcessLine 4DI 3DOT IP69K
AS-i arayüzü ProcessLine modülü
AC2904
ProcessLine 4DI 3DOT IP69K
- Özellikle gıda ve içecek endüstrisinin ıslak alanlarında kullanım için
- Köşesiz ve kenarsız hijyenik tasarım
- Aşındırıcı temizlik malzemeleri ile yüksek basınçlı temizlemeye dayanıklı
- İşletim, anahtarlama durumu ve hata gösterimi için kolay görünen, güçlü LED'ler
- AS arayüzü ve 24 V besleme, ortak bir M12 konektörü üzerinden sağlanır
Uygulama
Uygulama | gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 240 |
Ek gerilim kaynağı [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Ek beslemeden maks. akım tüketimi [mA] | 2100; (AUX) |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 4; Dijital çıktıların sayısı: 3 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 4 |
---|---|
Dijital girişlerin devresi | PNP; (IEC 61131-2 ye göre tip 2) |
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
Güç kaynağı [V] | 18...30 |
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] | 200 |
Giriş akımı High [mA] | 6...10 |
Giriş akımı Low [mA] | 0...2 |
Anahtarlama sinyali High [V] | > 11 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 3 |
---|---|
Devre | PNP |
Voltaj aralığı DC [V] | 20...30; (AUX) |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 700; (kullanım kategorisi DC-13 (elektromıknatısların kontrolü): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Toplam maks. yük akımı çıkışları [A] | 2,1 |
Kısa devre koruması | evet |
Elektriksel olarak ayrılmış | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -5...70 |
---|---|
Maksimum bağıl nem [%] | 90; (50 % (40 °C) doğrusallık azalması için yoğuşmasız) |
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 2000 |
Koruma | IP 68; IP 69K |
Kirlilik derecesi | 2 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 160 |
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genişletilmiş adresleme modu | evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i master profili | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kod [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i sertifikası | 101107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri bitleri |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 632 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Malzemeler | dişli rakor: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; O-Ring: EPDM; Koruma kapağı: PP |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Modül bağlantısı | M12 |
---|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - AS-i
Soketli: M12; kodlama: A; Sıkıştırma torku: 1,2...1,4 Nm |
Elektriksel bağlantı - Girişler
Bağlantı | Soketli: M12; kodlama: A; Sıkıştırma torku: 1,2...1,4 Nm |
---|
Elektriksel bağlantı - Çıkışlar
Soketli: M12; kodlama: A; Sıkıştırma torku: 1,2...1,4 Nm |