- Ürünler
- Endüstriyel haberleşme
- AS-i arayüzü I / O modülleri
- Islak alanlarda ProcessLine' a sahip saha modülleri
- AC2900
AS-i arayüzü ProcessLine modülü
AC2900
ProcessLine 8 SB IP69K
AS-i arayüzü ProcessLine modülü
AC2900
ProcessLine 8 SB IP69K
- Özellikle gıda ve içecek endüstrisinin ıslak alanlarında kullanım için
- Köşesiz ve kenarsız hijyenik tasarım
- Aşındırıcı temizlik malzemeleri ile yüksek basınçlı temizlemeye dayanıklı
- AS arayüzü ve 24 V besleme, ortak bir M12 konektörü üzerinden sağlanır
Uygulama
Uygulama | gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A] | 4; (AS-i: 4 A; AUX: 4 A) |
Ek gerilim kaynağı [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -5...70 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -5...70 |
Maksimum bağıl nem [%] | 90; (yoğuşmasız) |
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 2000 |
Koruma | IP 68; IP 69K |
Kirlilik derecesi | 2 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 613,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik; O-Ring: EPDM; Koruma kapakları: PP |
Conta malzemesi | EPDM |
Elektriksel bağlantı
Modül bağlantısı | M12 |
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
|
---|---|---|
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 8 x M12; kodlama: A; Conta: EPDM; Sıkıştırma torku: 1,2...1,4 Nm; Maksimum kablo uzunluğu: 20 m |
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Conta: EPDM; Sıkıştırma torku: 1,2...1,4 Nm; Maksimum kablo uzunluğu: 2 m |