- Ürünler
- AC2808
AS-i arayüzü kontrol kabin modülü
AC2808
CabinetModule 4DI 4DO R C
AS-i arayüzü kontrol kabin modülü
AC2808
CabinetModule 4DI 4DO R C
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 280 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 6 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 4; Röle çıkışlarının sayısı: 4 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 4 |
---|---|
Dijital girişlerin devresi | PNP |
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
Güç kaynağı [V] | 18...30 |
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] | 200 |
Giriş akımı High [mA] | > 3 |
Giriş akımı Low [mA] | < 1,5 |
Anahtarlama sinyali High [V] | > 10 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Voltaj aralığı DC [V] | 24 |
Voltaj aralığı AC [V] | 240 |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 2500 |
Röle çıkışlarının sayısı | 4 |
Elektriksel olarak ayrılmış | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...50 |
---|---|
Koruma | IP 20 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
AS-i parametreleri
AS-i Profil | S-7.0 |
---|---|
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 |
AS-i ID kod [hex] | 0 |
AS-i sertifikası | 11601 |
Mekanik özellikleri
Montaj şekli | DIN ray veya panoya montaj; Dizili montaj yapılabilir |
---|---|
Malzemeler | PA; PVC |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|||
---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | COMBICON: |
---|