- Ürünler
- AC2805
AS-i arayüzü kontrol kabin modülü
AC2805
CabinetModule 4DO R C
AS-i arayüzü kontrol kabin modülü
AC2805
CabinetModule 4DO R C
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: AC2258 Ürün karşılaştırması: AC2805 / AC2258 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 60 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 6 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Röle çıkışlarının sayısı: 4 |
---|
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Voltaj aralığı DC [V] | 24 |
Voltaj aralığı AC [V] | 240 |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 2500 |
Röle çıkışlarının sayısı | 4 |
Elektriksel olarak ayrılmış | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...50 |
---|---|
Koruma | IP 20 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
AS-i parametreleri
AS-i Profil | S-8.0 |
---|---|
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 8 |
AS-i ID kod [hex] | 0 |
Mekanik özellikleri
Montaj şekli | DIN ray veya panoya montaj; Dizili montaj yapılabilir |
---|---|
Boyutlar [mm] | 45 x 135 x 51,5 |
Malzemeler | PA; PVC |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | COMBICON: |
---|