AS-i arayüzü devre kartı modülü
AC2729
AS-i pcb 2-DI/1-DO
AS-i arayüzü devre kartı modülü
AC2729
AS-i pcb 2-DI/1-DO
- Küçük gövdeler, kontrol panel dolapları ve işletim panellerine kurulum için
- Kablo uçları sayesinde basit ve hızlı kablolama
- Yer tasarrufu sağlayan tasarım
- Mekanik anahtarların AS arayüzü ağlarına entegrasyonu için
- İki kontrol ve sinyal cihazı için AS arayüzü bağlantısı
Uygulama
Uygulama | Panel montajlı gövde |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 50 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 2 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 2 |
---|---|
Dijital girişlerin devresi | PNP |
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
Güç kaynağı [V] | 18...30; (DC) |
Giriş akımı High [mA] | > 5 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | hayır |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Voltaj aralığı DC [V] | DC |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 10 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aktüatör beslemesi çıkışlar | AS-i |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 20; (motajı yapılacak gövdeye bağlı) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 842 |
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.11; 3.0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genişletilmiş adresleme modu | evet | ||||||||||
AS-i master profili | M2; M3; M4 | ||||||||||
AS-i Profil | S-7.A.E | ||||||||||
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 | ||||||||||
AS-i ID kod [hex] | A.E | ||||||||||
AS-i sertifikası | 75101 | ||||||||||
Veri bitleri |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 58,5 |
---|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 0,2 m |