AS-i arayüzü devre kartı modülü
AC2728
Valvehead module 4DI 3DO T
AS-i arayüzü devre kartı modülü
AC2728
Valvehead module 4DI 3DO T
- Küçük gövdeler, kontrol panel dolapları ve işletim panellerine kurulum için
- Kablo uçları sayesinde basit ve hızlı kablolama
- Yer tasarrufu sağlayan tasarım
- Mekanik anahtarların AS arayüzü ağlarına entegrasyonu için
- Tam çanaklama sayesinde vana kafalarında kullanıma uygundur
Uygulama
Uygulama | Panel montajlı gövde |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 200 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 0,18; (tüm çıkışlar ve girişler için gereken toplam akım AS-i' den elde edilir: 180 mA) |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 4; Dijital çıktıların sayısı: 3 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 4 |
---|---|
Dijital girişlerin devresi | PNP |
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
Güç kaynağı [V] | 20...30; (DC) |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Dijital çıktıların sayısı | 3 |
Voltaj aralığı DC [V] | 18...30; (DC) |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 100; (girişler ve çıkışlar için akım yükü notu ) |
Kısa devre koruması | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 20 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genişletilmiş adresleme modu | evet | |||||||||||||||
AS-i master profili | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.A.F | |||||||||||||||
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID kod [hex] | A.F | |||||||||||||||
Veri bitleri |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 74,5 |
---|---|
Gövde | Dolgulu plastik gövde |
Boyutlar [mm] | 16 x 88 x 41 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Kablo: 0,1 m |