- Ürünler
- AC2726
AS-i arayüzü devre kartı modülü
AC2726
Circuit board
AS-i arayüzü devre kartı modülü
AC2726
Circuit board
- Küçük gövdeler, kontrol panel dolapları ve işletim panellerine kurulum için
- Vidalı terminaller sayesinde basit ve hızlı kablolama
- Yer tasarrufu sağlayan tasarım
- Mekanik anahtarların AS arayüzü ağlarına entegrasyonu için
- Dört kontrol ve sinyal cihazı için AS arayüzü bağlantısı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Uygulama | Panel montajlı gövde |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 200 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 0,18 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 4; Dijital çıktıların sayısı: 4 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 4 |
---|---|
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
Güç kaynağı [V] | 20...30 |
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] | 180 |
Giriş akımı High [mA] | > 1,5 |
Giriş akımı Low [mA] | < 5 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Dijital çıktıların sayısı | 4 |
Voltaj aralığı DC [V] | 30...18 |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 100; (girişler ve çıkışlar için akım yükü notu ) |
Kısa devre koruması | evet |
Aktüatör beslemesi çıkışlar | AS-i |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 00 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genişletilmiş adresleme modu | hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i master profili | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.0.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kod [hex] | 0.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri bitleri |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametre bitleri |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 28,7 |
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
vidalı klemens: |