AS-i arayüzü kontrol kabin modülü
AC2704
CabinetModule 4DI 4DO T ST
AS-i arayüzü kontrol kabin modülü
AC2704
CabinetModule 4DI 4DO T ST
- Kontrol panel dolaplarında kullanım için
- Kafes kelepçeleri sayesinde basit ve hızlı kablolama
- Yer tasarrufu sağlayan tasarım
- Gerilim beslemesi ile döngü yapmak için çift terminal
- İşletim, durum ve işlem gösterimi için kolay görünen, güçlü LED'ler
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: AC2251 Ürün karşılaştırması: AC2704 / AC2251 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Uygulama | Kontrol kabinine montaj |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 280 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 4; Dijital çıktıların sayısı: 4 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 4 |
---|---|
Dijital girişlerin devresi | PNP |
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
Güç kaynağı [V] | 18...30 |
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] | 200 |
Giriş akımı High [mA] | > 5 |
Giriş akımı Low [mA] | < 1,5 |
Anahtarlama sinyali High [V] | > 10 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Dijital çıktıların sayısı | 4 |
Devre | PNP |
Voltaj aralığı DC [V] | 10...30; (PELV e uygun) |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 1000 |
Kısa devre koruması | evet |
Elektriksel olarak ayrılmış | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 20 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
AS-i parametreleri
AS-i master profili | M2; M3; M4 |
---|---|
AS-i Profil | S-7.0 |
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 |
AS-i ID kod [hex] | 0 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 134 |
---|---|
Montaj şekli | DIN ray veya panoya montaj; Dizili montaj yapılabilir |
Malzemeler | PA; PVC |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|||
---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | vidalı klemens: |
---|