- Ürünler
- AC2636
Saha uygulamaları için I/O modülleri
AC2636
FieldModuleDP 4AI (C) M12
Saha uygulamaları için I/O modülleri
AC2636
FieldModuleDP 4AI (C) M12
- Profibus DP yolu ile proses verisi, konfigürasyon ve teşhis
- Sisteme doğrudan entegrasyon
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere tam çanaklama ile sağlam tasarım
- GSD dosyası ile kolay kurulum
- Dört analog sensöre kadar PROFIBUS DP' ye doğrudan bağlantı için
Üretimi devam etmiyor
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...29 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 140 |
Elektriksel ayrılma | hayır |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog girişlerin sayısı: 4 |
---|
Girişler
Sensör giriş beslemeleri | yük geriliminden |
---|---|
Analog girişlerin sayısı | 4 |
Analog giriş (akım) [mA] | 4...20 |
Doğruluk / sapma
Ölçme hatası [son değerin % si] | < ± 0,3 |
---|
Arabirimler
İletim oranı | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...55 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...85 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 327,5 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: PA 6; bağlantı birleşimi: PU; bağlantı pinleri: Pirinç altın kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı
Soketli: M8; kodlama: A |
Elektriksel bağlantı - PROFIBUS
Soketli: M12; kodlama: B |
Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı
Soketli: M12; kodlama: A |