- Ürünler
- AC2631
Saha uygulamaları için I/O modülleri
AC2631
FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12
Saha uygulamaları için I/O modülleri
AC2631
FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12
- Profibus DP yolu ile proses verisi, konfigürasyon ve teşhis
- Sisteme doğrudan entegrasyon
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere tam çanaklama ile sağlam tasarım
- GSD dosyası ile kolay kurulum
- İkili aktüatörlerin ve sensörlerin PROFIBUS DP' ye doğrudan bağlantısı için
Üretimi devam etmiyor
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...29 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 90 |
Elektriksel ayrılma | hayır |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 4; Dijital çıktıların sayısı: 4 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 4 |
---|---|
Güç kaynağı [V] | 20...29 |
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] | 500 |
Anahtarlama sinyali High [V] | 11...30 |
Anahtarlama sinyali Low [V] | -3...5 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 4 |
---|---|
Voltaj aralığı DC [V] | 20...29 |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 2000 |
Arabirimler
İletim oranı | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...55 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...85 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 296,5 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: PA 6; bağlantı birleşimi: PU; bağlantı pinleri: Pirinç altın kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı IN
Soketli: 1 x M8; kodlama: A |
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı OUT
Soketli: 1 x M8; kodlama: A |
Elektriksel bağlantı - PROFIBUS IN
Soketli: 1 x M12; kodlama: B |
Elektriksel bağlantı - PROFIBUS OUT
Soketli: 1 x M12; kodlama: D |
Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı
Soketli: 4 x M12; kodlama: A |