- Ürünler
- AC2630
Saha uygulamaları için I/O modülleri
AC2630
FieldModuleDP 4x2DI M12
Saha uygulamaları için I/O modülleri
AC2630
FieldModuleDP 4x2DI M12
- Profibus DP yolu ile proses verisi, konfigürasyon ve teşhis
- Sisteme doğrudan entegrasyon
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere tam çanaklama ile sağlam tasarım
- GSD dosyası ile kolay kurulum
- Sekiz ikili sensöre kadar PROFIBUS DP' ye doğrudan bağlantı için
Üretimi devam etmiyor
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...29 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 85 |
Elektriksel ayrılma | hayır |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 8 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 8 |
---|---|
Güç kaynağı [V] | 20...29 |
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] | 500 |
Anahtarlama sinyali High [V] | 11...30 |
Anahtarlama sinyali Low [V] | -3...5 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Arabirimler
İletim oranı | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...55 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...85 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 296,5 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: PA 6; bağlantı birleşimi: PU; bağlantı pinleri: Pirinç altın kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı
Soketli: M8; kodlama: A |
Elektriksel bağlantı - PROFIBUS
Soketli: M12; kodlama: B |
Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı
Soketli: M12; kodlama: A |