- Ürünler
- AC2625
Saha uygulamaları için I/O modülleri
AC2625
FieldModuleDP IO-Link 4 Ports
Saha uygulamaları için I/O modülleri
AC2625
FieldModuleDP IO-Link 4 Ports
- Profibus DP yolu ile proses verisi, konfigürasyon ve teşhis
- Sisteme doğrudan entegrasyon
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere tam çanaklama ile sağlam tasarım
- GSD dosyası ile kolay kurulum
- IO-Link sensörlerin PROFIBUS DP' ye doğrudan bağlantısı için
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 21,6...28,4 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 200 |
Elektriksel ayrılma | hayır |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 4 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 4 |
---|---|
Dijital girişlerin devresi | $vier_weitere_Eingaenge_auf_den_Pins_2 |
Güç kaynağı [V] | 21,6...28,4 |
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] | 500 |
Anahtarlama sinyali High [V] | 11...30 |
Anahtarlama sinyali Low [V] | -3...5 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
---|
Aktarım türü | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revizyonu | 1.0 |
Port sayısı Sınıf A | 4 |
İletim oranı | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...55 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...70 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 287 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: PA 6; bağlantı birleşimi: PU; bağlantı pinleri: Pirinç altın kaplamalı |
Açıklamalar
Notlar | Üretimi devam etmiyor |
---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı
Soketli: M8; kodlama: A |
Elektriksel bağlantı - PROFIBUS
Soketli: M12; kodlama: B |
Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı
Soketli: M12; kodlama: A |