- Ürünler
- Endüstriyel haberleşme
- AS-i arayüzü I / O modülleri
- Saha uygulamaları için üniversal modüller
- AC2620
AS-i arayüzü üniversal modül
AC2620
UniversalModule 4AI(Pt100)IP65
AS-i arayüzü üniversal modül
AC2620
UniversalModule 4AI(Pt100)IP65
- Kolay montaj ve kablolama
- Kablo girişi olan sensörler ve aktüatörlerin bağlantısı için
- Kelepçe bağlantılı
- İşletim, anahtarlama durumu ve hata gösterimi için kolay görünen, güçlü LED'ler
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Pt100 girişlerin sayısı: 4 |
---|---|
Ölçme aralığı [°C] | -200...850 |
Uygulama
Uygulama | saha kurulumu |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 80 |
Ters polarite koruması | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Pt100 girişlerin sayısı: 4 |
---|
Girişler
Pt100 girişlerin sayısı | 4 |
---|---|
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
Güç kaynağı [V] | 18...30; (DC) |
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] | 20 |
Analog girişlerin sayısı | 2- ve 3-telli sensörlerin bağlantısı |
Analog girişin çözünürlüğü | 16 bit / 0,1 °C |
Çıkışlar
Analog çıkışın çözünürlüğü | 16 bit / 0,1 °C |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [°C] | -200...850 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...70 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...85 |
Maksimum bağıl nem [%] | 90; (yoğuşmasız) |
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 2000 |
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 150 |
AS-i parametreleri
AS-i master profili | M3; M4 |
---|---|
AS-i Profil | S-7.3.E |
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 |
AS-i ID kod [hex] | 3.E |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 299 |
---|---|
Montaj şekli | AS-i arabirimin FK alt parçaları |
Malzemeler | PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Modül bağlantısı | Yassı kablo |
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Yaylı klemens: |
---|