- Ürünler
- Endüstriyel haberleşme
- AS-i arayüzü I / O modülleri
- Saha uygulamaları için üniversal modüller
- AC2619
AS-i arayüzü üniversal modül
AC2619
UniversalModule 2AO(V) IP65
AS-i arayüzü üniversal modül
AC2619
UniversalModule 2AO(V) IP65
- Kolay montaj ve kablolama
- Kablo girişi olan sensörler ve aktüatörlerin bağlantısı için
- Kelepçe bağlantılı
- İşletim, anahtarlama durumu ve hata gösterimi için kolay görünen, güçlü LED'ler
Uygulama
Uygulama | saha kurulumu |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 140 |
Ters polarite koruması | evet |
Ek gerilim kaynağı [V] | 24...30 DC; (AUX) |
Ek gerilim kaynağı | isteğe bağlı |
Ek beslemeden maks. akım tüketimi [mA] | 550; (AUX) |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 2 |
---|
Girişler
Kesin analog giriş [%] | 0,5 |
---|
Çıkışlar
Analog çıkışların sayısı | 2; (2-tel veya 4-tel aktüatör bağlantısı) |
---|---|
Analog voltaj çıkışı [V] | 0...10 |
Min. yük direnci [Ω] | 3300 |
Aşırı yük koruması | evet |
Analog çıkışın çözünürlüğü | 16 (1 bit = 1 mV) |
Aktüatör beslemesi çıkışlar | AS-i / AUX |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...70 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...85 |
Maksimum bağıl nem [%] | 90; (yoğuşmasız) |
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 2000 |
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 145 |
AS-i parametreleri
AS-i master profili | M3; M4 |
---|---|
AS-i Profil | S-7.3.5 |
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 |
AS-i ID kod [hex] | 3.5 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 296,5 |
---|---|
Montaj şekli | AS-i arabirimi, FC-E alt parça için |
Malzemeler | PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Modül bağlantısı | Yassı kablo |
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Yaylı klemens: |
---|