- Ürünler
- Endüstriyel haberleşme
- AS-i arayüzü I / O modülleri
- Saha uygulamaları için üniversal modüller
- AC2616
AS-i arayüzü üniversal modül
AC2616
UniversalModule 2AI(C) IP65
AS-i arayüzü üniversal modül
AC2616
UniversalModule 2AI(C) IP65
- Kolay montaj ve kablolama
- Kablo girişi olan sensörler ve aktüatörlerin bağlantısı için
- Kelepçe bağlantılı
- İşletim, anahtarlama durumu ve hata gösterimi için kolay görünen, güçlü LED'ler
Uygulama
Uygulama | saha kurulumu |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 140 |
Ters polarite koruması | evet |
Ek gerilim kaynağı [V] | 24...30 DC; (AUX) |
Ek gerilim kaynağı | isteğe bağlı |
Ek beslemeden maks. akım tüketimi [mA] | 550; (AUX) |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog girişlerin sayısı: 2 |
---|
Girişler
Sensör giriş beslemeleri | AS-i / AUX |
---|---|
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] | 100 |
Analog girişlerin sayısı | 2; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) |
Analog giriş (akım) [mA] | 4...20 |
Kısa devrelere karşı korunan analog girişler | hayır |
Analog girişin çözünürlüğü | 16 (1 bit = 1 µA) |
Kesin analog giriş [%] | 0,5 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...70 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...85 |
Maksimum bağıl nem [%] | 90; (yoğuşmasız) |
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 2000 |
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 150 |
AS-i parametreleri
AS-i master profili | M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i Profil | S-7.3.D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kod [hex] | 3.D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametre bitleri |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 287 |
---|---|
Montaj şekli | AS-i arabirimi, FC-E alt parça için |
Malzemeler | PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Modül bağlantısı | Yassı kablo |
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Yaylı klemens: |
---|