- Ürünler
- AC2605
AS-i arayüzü kontrol kabin modülü
AC2605
AnalogModule 1A0 ST
AS-i arayüzü kontrol kabin modülü
AC2605
AnalogModule 1A0 ST
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: AC2611 Ürün karşılaştırması: AC2605 / AC2611 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 135 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Voltaj aralığı DC [V] | 13...36; (PELV e uygun) |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 100 |
Kısa devre koruması | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...70 |
---|---|
Koruma | IP 20 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
AS-i parametreleri
AS-i Profil | S-7.1 |
---|---|
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 |
AS-i ID kod [hex] | 1 |
Mekanik özellikleri
Montaj şekli | DIN ray veya panoya montaj; Dizili montaj yapılabilir |
---|---|
Malzemeler | PA; PVC |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | vidalı klemens: |
---|