- Ürünler
- AC2559
AS-i arayüzü ClassicLine modülü
AC2559
ClassicLineVA 4DI 4DO T M12
AS-i arayüzü ClassicLine modülü
AC2559
ClassicLineVA 4DI 4DO T M12
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: AC2452 Ürün karşılaştırması: AC2559 / AC2452 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 250 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 2 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 4; Dijital çıktıların sayısı: 4 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 4; (iki yönlü) |
---|---|
Dijital girişlerin devresi | PNP |
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
Güç kaynağı [V] | 18...30; (yassı kablo arcılığıyla) |
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] | 200 |
Giriş akımı High [mA] | 6...10 |
Giriş akımı Low [mA] | 0...2 |
Anahtarlama sinyali High [V] | > 11 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Dijital çıktıların sayısı | 4 |
Devre | PNP |
Voltaj aralığı DC [V] | 15...30; (PELV e uygun; yassı kablo arcılığıyla; cULus için voltaj "Sınırlandırılmış Gerilim/Akım" da verilmiş olan değerlere uymak zorundadır.) |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 1000; (kullanım kategorisi DC-13 (elektromıknatısların kontrolü): 20 W (IEC 60947-5-1); cULus a uygun: 700 mA) |
Kısa devre koruması | evet |
Elektriksel olarak ayrılmış | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i adresleme | IR-Adresleme mümkün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genişletilmiş adresleme modu | hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kod [hex] | 0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i sertifikası | 39301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri bitleri |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 191,2 |
---|---|
Montaj şekli | AS-i arabirimi, FC-E alt parça için |
Malzemeler | PBT; Conta: FKM; Vidalar: paslanmaz çelik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK-E: | |
Soketli: M12; kodlama: A |