- Ürünler
- Endüstriyel haberleşme
- AS-i arayüzü I / O modülleri
- Vidalı montaj ClassicLine' a sahip saha modülleri
- AC2520
AS-i arayüzü ClassicLine modülü
AC2520
ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67
AS-i arayüzü ClassicLine modülü
AC2520
ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67
- Kolay montaj ve kablolama
- Modülün alt parçalarına AS-i yassı kablosu ile bağlantı
- İşletim, anahtarlama durumu ve hata gösterimi için kolay görünen, güçlü LED'ler
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Sensör ve aktüatörleri bağlamak için sağlam M12 konektörleri
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Pt100 girişlerin sayısı: 4 |
---|---|
Ölçme aralığı [°C] | -200...850 |
Uygulama
Uygulama | saha kurulumu |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 80 |
Ters polarite koruması | evet |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 0,08 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Pt100 girişlerin sayısı: 4 |
---|
Girişler
Pt100 girişlerin sayısı | 4 |
---|---|
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Analog girişlerin sayısı | 2- ve 4-telli sensörlerin bağlantısı |
Analog girişin çözünürlüğü | 16 / 0,1 °C |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [°C] | -200...850 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...70 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...85 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 140 |
AS-i parametreleri
AS-i adresleme | Adresleme soketi; IR-Adresleme mümkün |
---|---|
AS-i master profili | M3; M4 |
AS-i Profil | S-7.3.E |
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 |
AS-i ID kod [hex] | 3.E |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 205,55 |
---|---|
Montaj şekli | AS-i arabirimin FK alt parçaları |
Malzemeler | PBT |
Sıkıştırma torku [Nm] | 0,6...0,8 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Modül bağlantısı | Yassı kablo |
---|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Soketli: M12; kodlama: A |