- Ürünler
- AC2501
AS-i arayüzü ClassicLine modülü
AC2501
ClassicLine45 4DI FKT M12
AS-i arayüzü ClassicLine modülü
AC2501
ClassicLine45 4DI FKT M12
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 250 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 4 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 4 |
---|---|
Dijital girişlerin devresi | PNP |
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
Güç kaynağı [V] | 18...30; (yassı kablo arcılığıyla) |
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] | 200 |
Giriş akımı High [mA] | 6...10 |
Giriş akımı Low [mA] | 0...2 |
Anahtarlama sinyali High [V] | > 11 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...50 | ||
---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
||
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i adresleme | IR-Adresleme mümkün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genişletilmiş adresleme modu | hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-0.F.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kod [hex] | F.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametre bitleri |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 107,7 |
---|---|
Montaj şekli | AS-i arabirimin FK alt parçaları |
Malzemeler | PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK / PG: | |
Soketli: M12; kodlama: A |