- Ürünler
- AC2500
AS-i arayüzü ClassicLine modülü
AC2500
ClassicLine45 4 SB
AS-i arayüzü ClassicLine modülü
AC2500
ClassicLine45 4 SB
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: AC5200 Ürün karşılaştırması: AC2500 / AC5200 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 2 |
Girişler
Güç kaynağı [V] | 20...30 |
---|
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 100,4 |
---|---|
Montaj şekli | AS-i arabirimin FK alt parçaları |
Malzemeler | PBT |
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Soketli: M12; kodlama: A |