- Ürünler
- AC2474
AS-i arayüzü CompactLine modülü
AC2474
CompactLine M12 4DI
AS-i arayüzü CompactLine modülü
AC2474
CompactLine M12 4DI
Uygulama
Uygulama | saha kurulumu |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 250 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 4 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 4 |
---|---|
Dijital girişlerin devresi | PNP; (IEC 61131-2 ye göre tip 2) |
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
Güç kaynağı [V] | 20...30; (DC) |
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] | 200 |
Giriş akım sınırı [mA] | 15 |
Giriş akımı High [mA] | 6...10 |
Giriş akımı Low [mA] | 0...2 |
Anahtarlama sinyali High [V] | > 11 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Maksimum bağıl nem [%] | 90; (yoğuşmasız) |
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 2000 |
Koruma | IP 67; (yassı kablolar kullanıldığı zaman E7400x / E7401x) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 382 | ||||||
UL onayı |
|
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i adresleme | IR-Adresleme mümkün | ||||||||||||||||||||
Genişletilmiş adresleme modu | hayır | ||||||||||||||||||||
AS-i master profili | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-0.0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID kod [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i sertifikası | 40501 | ||||||||||||||||||||
Veri bitleri |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 299 |
---|---|
Montaj şekli | AS-i Yassı kablo bağlantılı |
Malzemeler | PA; Soket: Pirinç nikel kaplamalı; alt parçadaki somunlar: Pirinç nikel kaplamalı; O-Ring: FKM; Delici kontaklar: CuSn6 nikel kaplamalı ve kalay kaplamalı |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Modül bağlantısı | Yassı kablo |
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|||
---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Soketli: M12; kodlama: A |