- Ürünler
- AC2463
AS-i arayüzü CompactLine modülü
AC2463
CompactLine 8DI M12
AS-i arayüzü CompactLine modülü
AC2463
CompactLine 8DI M12
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: AC5210 Ürün karşılaştırması: AC2463 / AC5210 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Uygulama | saha kurulumu |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 250 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 8 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 8; (2 x Slave) |
---|---|
Dijital girişlerin devresi | PNP |
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
Güç kaynağı [V] | 20...30; (besleme için cULus de "supply class 2" kaynak gerekir) |
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] | 200; (her bir modül için) |
Giriş akımı High [mA] | 6...10 |
Giriş akımı Low [mA] | 0...2 |
Anahtarlama sinyali High [V] | > 11 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.1 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i adresleme | IR-Adresleme mümkün | ||||||||||||||||||||
Genişletilmiş adresleme modu | hayır | ||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-0.1.E | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID kod [hex] | 1.E | ||||||||||||||||||||
Veri bitleri |
|
Mekanik özellikleri
Montaj şekli | AS-i Yassı kablo bağlantılı |
---|---|
Boyutlar [mm] | 60 x 152 x 24,4 |
Malzemeler | PUR |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|||
---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: M12 |
---|