- Ürünler
- Endüstriyel haberleşme
- AS-i arayüzü I / O modülleri
- Vidalı montaj ClassicLine' a sahip kompakt saha modülleri
- AC2435
AS-i arayüzü CompactLine modülü
AC2435
CompactM12 4DI 4DO no IR
AS-i arayüzü CompactLine modülü
AC2435
CompactM12 4DI 4DO no IR
Uygulama
Uygulama | saha kurulumu |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 250 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Ek gerilim kaynağı [V] | 10...30 DC; (AUX) |
Ek beslemeden maks. akım tüketimi [mA] | 4000; (AUX) |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 4; Dijital çıktıların sayısı: 4 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 4; (iki yönlü) |
---|---|
Dijital girişlerin devresi | PNP; (IEC 61131-2 ye göre tip 2) |
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
Güç kaynağı [V] | 20...30; (DC) |
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] | 200 |
Giriş akım sınırı [mA] | 15 |
Giriş akımı High [mA] | 6...10 |
Giriş akımı Low [mA] | 0...2 |
Anahtarlama sinyali High [V] | > 11 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 4 |
---|---|
Devre | PNP |
Voltaj aralığı DC [V] | 10...30; (AUX) |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 2000; (kullanım kategorisi DC-13 (elektromıknatısların kontrolü): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Toplam maks. yük akımı çıkışları [A] | 4 |
Kısa devre koruması | evet |
Elektriksel olarak ayrılmış | evet |
Aktüatör beslemesi çıkışlar | AUX |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Maksimum bağıl nem [%] | 90; (yoğuşmasız) |
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 2000 |
Koruma | IP 67; (yassı kablolar kullanıldığı zaman E7400x / E7401x) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 188 | ||||||||
UL onayı |
|
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genişletilmiş adresleme modu | hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i master profili | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kod [hex] | 0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri bitleri |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 381,5 |
---|---|
Montaj şekli | AS-i Yassı kablo bağlantılı |
Malzemeler | PA; Soket: Pirinç nikel kaplamalı; alt parçadaki somunlar: Pirinç nikel kaplamalı; O-Ring: Viton; Delici kontaklar: CuSn6 nikel kaplamalı ve kalay kaplamalı |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Modül bağlantısı | Yassı kablo |
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Soketli: M12; kodlama: A |