- Ürünler
- AC2418
AS-i arayüzü CompactLine modülü
AC2418
Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A
AS-i arayüzü CompactLine modülü
AC2418
Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: AC2465 Ürün karşılaştırması: AC2418 / AC2465 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Uygulama | saha kurulumu |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 75 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 4 |
---|
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Dijital çıktıların sayısı | 4 |
Devre | PNP |
Voltaj aralığı DC [V] | 10...30; (PELV e uygun; yuvarlak kablo aracılığıyla) |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 2000 |
Kısa devre koruması | evet |
Elektriksel olarak ayrılmış | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
AS-i parametreleri
AS-i Profil | S-8.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 8 | |||||||||||||||
AS-i ID kod [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i sertifikası | 08901 | |||||||||||||||
Veri bitleri |
|
Mekanik özellikleri
Malzemeler | PUR |
---|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m |
---|---|
Bağlantı | Soketli: M12; kodlama: A |