AS-i arayüzü ışıklandırılmış basma buton modülü
AC2388
AS-i Module 2BI 2LO RD/GR
AS-i arayüzü ışıklandırılmış basma buton modülü
AC2388
AS-i Module 2BI 2LO RD/GR
- Makinelerde başlat / durdur düğmesi veya onaylama düğmesi olarak kullanım
- Kazayla temasa karşı dokunmatik basma noktasına sahip basmalı butonlar
- Harekete geçirmek için optik geri besleme olarak net görülen LED'ler
- AS arayüzü üzerinden etkin tetikleme
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
Uygulama
Uygulama | saha kurulumu |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 55 |
Girişler
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genişletilmiş adresleme modu | evet | |||||||||||||||||||||||||
AS-i master profili | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kod [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||
AS-i sertifikası | 133801 | |||||||||||||||||||||||||
Veri bitleri |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 133 |
---|---|
Montaj şekli | DIN ray montajlı |
Boyutlar [mm] | 89,6 x 46 x 45 |
Malzemeler | PA |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
İşletme parçaları |
|
Elektriksel bağlantı
Modül bağlantısı | M12 |
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|