AS-i arayüzü ışıklandırılmış basma buton modülü
AC2381
AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K
AS-i arayüzü ışıklandırılmış basma buton modülü
AC2381
AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K
- 2 buton ve 2 LED çıkışı
- kazara tetiklemeye karşı koruma olarak, sadece dokunma basınç noktasını algılayan butonlar
- sağlam yüksek koruma sınıfına sahip paslanmaz çelik gövde
- Hızlı ve kolay kurulum
- modül doğrudan AS-Interface arayüzünden beslenir
Uygulama
Uygulama | saha kurulumu; gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 80 |
Girişler
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
---|
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...80 |
Koruma | IP 67; IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genişletilmiş adresleme modu | evet | |||||||||||||||||||||||||
AS-i master profili | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | B | |||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kod [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||
AS-i sertifikası | 135301 | |||||||||||||||||||||||||
Veri bitleri |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 276,55 |
---|---|
Montaj şekli | vidalı montaj |
Boyutlar [mm] | 118 x 50 x 47 |
Malzemeler | paslanmaz çelik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
İşletme parçaları |
|
Elektriksel bağlantı
Modül bağlantısı | M12 |
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |