- Ürünler
- AC2356
AS-i arayüzü ışıklandırılmış basma buton modülü
AC2356
Push-button modul 8I/8O
AS-i arayüzü ışıklandırılmış basma buton modülü
AC2356
Push-button modul 8I/8O
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 150 |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
AS-i parametreleri
AS-i Profil | S-7.F |
---|---|
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 |
AS-i ID kod [hex] | F |
AS-i sertifikası | 14401 |
Mekanik özellikleri
Malzemeler | ön panel: Alüminyum |
---|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |