- Ürünler
- AC2305
Pnömatik çeyrek dönüşlü aktüatörler için çiftli AS-i sensör
AC2305
DUAL SENSOR T4 2SI M12
Pnömatik çeyrek dönüşlü aktüatörler için çiftli AS-i sensör
AC2305
DUAL SENSOR T4 2SI M12
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: AC2315 Ürün karşılaştırması: AC2305 / AC2315 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 55 x 60 x 35 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
AS-i parametreleri
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 |
---|---|
AS-i ID kod [hex] | F |
AS-i sertifikası | 15102 |
Mekanik özellikleri
Montaj | çıkıntılı montaj |
---|---|
Boyutlar [mm] | 55 x 60 x 35 |
Malzemeler | PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
---|