AS-i arayüzü kontrol kabin modülü
AC2254
SmartL25 4DI C
AS-i arayüzü kontrol kabin modülü
AC2254
SmartL25 4DI C
- Kontrol panel dolaplarında kullanım için
- Kafes kelepçeleri sayesinde basit ve hızlı kablolama
- Yer tasarrufu sağlayan tasarım
- Gerilim beslemesi ile döngü yapmak için çift terminal
- İşletim, anahtarlama durumu ve işlem gösterimi için kolay görünen, güçlü LED'ler
Uygulama
Uygulama | Kontrol kabinine montaj |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 50 |
Ek gerilim kaynağı [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Ek beslemeden maks. akım tüketimi [mA] | 600; (AUX) |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 4 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 4 |
---|---|
Dijital girişlerin devresi | PNP; (IEC 61131-2 ye göre tip 2) |
Sensör giriş beslemeleri | AUX |
Güç kaynağı [V] | 18...30; (DC) |
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] | 500 |
Giriş akımı High [mA] | 6...10 |
Giriş akımı Low [mA] | 0...2 |
Anahtarlama sinyali High [V] | > 11 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Maksimum bağıl nem [%] | 90; (yoğuşmasız) |
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 2000 |
Koruma | IP 20 |
Kirlilik derecesi | 2 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 485 | ||||||
Notlar | Cihaz yalıtılmış bir kaynaktan beslenmelidir.; Bu gerilim kaynağı UL-listeli ikincil bir sigortaya sahip olmalıdır (bkz. ek sayfa).; Alternatif olarak, bir sınıf 2 güç kaynağı da AUX kaynak olarak kullanılabilir. |
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.11; 3.0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i adresleme | Adresleme soketi | ||||||||||
Genişletilmiş adresleme modu | evet | ||||||||||
AS-i master profili | M2; M3; M4 | ||||||||||
AS-i Profil | S-0.A.E | ||||||||||
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 0 | ||||||||||
AS-i ID kod [hex] | A.E | ||||||||||
AS-i sertifikası | 39402 | ||||||||||
Veri bitleri |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 142 |
---|---|
Montaj şekli | DIN ray montajlı |
Malzemeler | PC-GF20 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | pin başı: |
---|