AS-i arayüzü kontrol kabin modülü
AC2220
SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20
AS-i arayüzü kontrol kabin modülü
AC2220
SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20
- Kontrol panel dolaplarında kullanım için
- Kafes kelepçeleri sayesinde basit ve hızlı kablolama
- Yer tasarrufu sağlayan tasarım
- Gerilim beslemesi ile döngü yapmak için çift terminal
- İşletim, anahtarlama durumu ve işlem gösterimi için kolay görünen, güçlü LED'ler
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: AC3222 Ürün karşılaştırması: AC2220 / AC3222 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Pt100 girişlerin sayısı: 4 |
---|---|
Ölçme aralığı [°C] | -200...850 |
Uygulama
Uygulama | Kontrol kabinine montaj |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 80 |
Ters polarite koruması | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Pt100 girişlerin sayısı: 4 |
---|
Girişler
Pt100 girişlerin sayısı | 4 |
---|---|
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
Güç kaynağı [V] | 24 |
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] | 80 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Analog girişin çözünürlüğü | 16 / 0,1 °C |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [°C] | -200...850 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...70 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...85 |
Koruma | IP 20 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 140 |
AS-i parametreleri
AS-i adresleme | Adresleme soketi |
---|---|
AS-i master profili | M3; M4 |
AS-i Profil | S-7.3.E |
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 |
AS-i ID kod [hex] | 3.E |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 155,5 |
---|---|
Montaj şekli | DIN ray montajlı |
Malzemeler | PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | COMBICON: |
---|