AS-i arayüzü kontrol kabin modülü
AC2218
SmartLine25 4AO (C) C IP20
AS-i arayüzü kontrol kabin modülü
AC2218
SmartLine25 4AO (C) C IP20
- Kontrol panel dolaplarında kullanım için
- Kafes kelepçeleri sayesinde basit ve hızlı kablolama
- Yer tasarrufu sağlayan tasarım
- Gerilim beslemesi ile döngü yapmak için çift terminal
- İşletim, anahtarlama durumu ve işlem gösterimi için kolay görünen, güçlü LED'ler
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: AC3218 Ürün karşılaştırması: AC2218 / AC3218 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Uygulama | Kontrol kabinine montaj |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 12...57; (Harici besleme) |
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 57; (harici beslemeli: 25 mA) |
Ters polarite koruması | evet |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 0,5; (harici beslemeli; harici beslemeli: 100 mA) |
Ek gerilim kaynağı [V] | 24 DC; (PELV e uygun) |
Ek gerilim kaynağı | isteğe bağlı |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 4 |
---|
Çıkışlar
Analog çıkışların sayısı | 4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung) |
---|---|
Analog akım çıkışı [mA] | 0...20 |
Maks. Yük [Ω] | 600 |
Aşırı yük koruması | evet |
Analog çıkışın çözünürlüğü | 16 (1 bit = 1 µA) |
Aktüatör beslemesi çıkışlar | AS-i / AUX |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...70 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -20...85 |
Koruma | IP 20 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 140 |
AS-i parametreleri
AS-i adresleme | Adresleme soketi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i master profili | M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kod [hex] | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametre bitleri |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 175 |
---|---|
Montaj şekli | DIN ray montajlı |
Malzemeler | PA 6.6 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | COMBICON: |
---|