AS-i arayüzü kontrol kabin modülü
AC2217
SmartLine25 4AI (V) C IP20
AS-i arayüzü kontrol kabin modülü
AC2217
SmartLine25 4AI (V) C IP20
- Kontrol panel dolaplarında kullanım için
- Kafes kelepçeleri sayesinde basit ve hızlı kablolama
- Yer tasarrufu sağlayan tasarım
- Gerilim beslemesi ile döngü yapmak için çift terminal
- İşletim, anahtarlama durumu ve işlem gösterimi için kolay görünen, güçlü LED'ler
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: AC3217 Ürün karşılaştırması: AC2217 / AC3217 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Uygulama | Kontrol kabinine montaj |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 10...53; (Harici besleme) |
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 53; (harici beslemeli: 28 mA) |
Ters polarite koruması | evet |
Ek gerilim kaynağı [V] | 24 DC |
Ek gerilim kaynağı | isteğe bağlı |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog girişlerin sayısı: 4 |
---|
Girişler
Sensör giriş beslemeleri | AS-i / AUX |
---|---|
Analog girişlerin sayısı | 4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) |
Analog giriş (gerilim) [V] | 0...10 |
Kısa devrelere karşı korunan analog girişler | hayır |
Analog girişin çözünürlüğü | 16 (1 bit = 1 mV) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...70 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -20...85 |
Koruma | IP 20 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 120 |
AS-i parametreleri
AS-i adresleme | Adresleme soketi |
---|---|
Genişletilmiş adresleme modu | hayır |
AS-i master profili | M3; M4 |
AS-i Profil | S-7.3.E |
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 |
AS-i ID kod [hex] | 3.E |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 168,5 |
---|---|
Montaj şekli | DIN ray montajlı |
Malzemeler | PA 6.6 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | COMBICON: |
---|