- Ürünler
- AC2207
AS-i arayüzü kontrol kabin modülü
AC2207
Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP
AS-i arayüzü kontrol kabin modülü
AC2207
Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 235 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 4; Dijital çıktıların sayısı: 4 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 4; (iki yönlü) |
---|---|
Dijital girişlerin devresi | PNP |
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
Güç kaynağı [V] | 20...30 |
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] | 200 |
Giriş akımı High [mA] | > 5 |
Giriş akımı Low [mA] | < 1,5 |
Anahtarlama sinyali High [V] | > 10 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Dijital çıktıların sayısı | 4 |
Devre | PNP |
Voltaj aralığı DC [V] | 10...30; (PELV e uygun) |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 1000 |
Kısa devre koruması | evet |
Elektriksel olarak ayrılmış | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 00; IP 20 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
AS-i parametreleri
AS-i Profil | S-7.0 |
---|---|
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 |
AS-i ID kod [hex] | 0 |
AS-i sertifikası | 05001 |
Mekanik özellikleri
Montaj şekli | DIN ray montajlı |
---|---|
Malzemeler | PA; PVC |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | vidalı klemens: |
---|