- Ürünler
- AC2087
AS-i arayüzü ışıklandırılmış basma buton modülü
AC2087
EMS-Module 2BI 2LO RD/GN
AS-i arayüzü ışıklandırılmış basma buton modülü
AC2087
EMS-Module 2BI 2LO RD/GN
- Makinelerde başlat / durdur düğmesi veya onaylama düğmesi olarak kullanım
- Kazayla temasa karşı dokunmatik basma noktasına sahip basmalı butonlar
- Harekete geçirmek için optik geri besleme olarak net görülen LED'ler
- AS arayüzü üzerinden etkin tetikleme
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 55 |
Girişler
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Koruma | IP 40; (koruma parçası ile: IP 54) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genişletilmiş adresleme modu | evet | ||||||||||
AS-i master profili | M2; M3; M4 | ||||||||||
AS-i Profil | S-B.A.E | ||||||||||
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | B | ||||||||||
AS-i ID kod [hex] | A.E | ||||||||||
AS-i sertifikası | 49202 | ||||||||||
Veri bitleri |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 117,5 |
---|---|
Montaj şekli | AS-i arabirim, yassı kablo ve yuvarlak kablolu alt parça bağlantılı |
Malzemeler | PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK / PG: |