AS-Interface airbox
AC2048
AirBox 2DI 1PO M12
AS-Interface airbox
AC2048
AirBox 2DI 1PO M12
- Silindir ve ventil aktüatörlerinin dağıtık tetiklenmesi için
- AS-i I/O modülü ve solenoid ventilinin birleşimi
- Aktüatör yakınında dağıtık uygulama sayesinde yüksek enerji verimi
- Basitleştirilmiş kurulum ve kablolama
- Modülün alt kısmına kolay kurulum ve kablo bağlantısı
Uygulama
Uygulama | saha kurulumu |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 165 |
Ek gerilim kaynağı [V] | 18...30 DC; (PELV e uygun) |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 2; Pnömatik çıkış sayısı : 1 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 2 |
---|---|
Dijital girişlerin devresi | PNP |
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
Güç kaynağı [V] | 20...30 |
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] | 100 |
Giriş akımı High [mA] | > 3 |
Giriş akımı Low [mA] | < 1,5 |
Anahtarlama sinyali High [V] | > 10 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Çıkışlar
Pnömatik çıkış sayısı | 1; (pnömatik NO/NC seçilebilir çıkış ; tek durumlu) |
---|---|
Aktüatör beslemesi çıkışlar | AUX |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
AS-i parametreleri
Genişletilmiş adresleme modu | hayır | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i master profili | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i Profil | S-3.F | |||||||||||||||
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 3 | |||||||||||||||
AS-i ID kod [hex] | F | |||||||||||||||
Veri bitleri |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 245 | |
---|---|---|
Montaj şekli | vidalı montaj | |
Malzemeler | PBT | |
Pnömatik sistem | 1 x 4/2-yollu valf | |
Çalışma basınç aralığı [bar] | 3...8 | |
Çalışma basınç aralığı [MPa] | 0,3...0,8 | |
Çalışma basıncı aralığı notu |
|
|
6/5 bar daki hava akışı [l/min] | 500 | |
6/0 bar daki akış hızı [l/min] | 700 | |
İzin verilebilen basınçlı hava | filtrelenmiş (5 µm); yağlanmış (ISO-VG10) veya yağlanmamış | |
Yardımcı hava 90 % Vakum [bar] | 3...8 | |
Yardımcı hava 90 % Vakum [MPa] | 0,3...0,8 | |
Boru tertibatı | Legris LF 3000/8 / LF 3000/4 | |
Egzoz | Tümleşik egzoz |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Modül bağlantısı | Yassı kablo |
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK-E / PG: |
---|---|
Bağlantı | Soketli: M12 |