- Ürünler
- AC2045
AS-i arayüzü ışıklandırılmış basma buton modülü
AC2045
EMS-Module 2BI 2LO YE/YE
AS-i arayüzü ışıklandırılmış basma buton modülü
AC2045
EMS-Module 2BI 2LO YE/YE
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 55 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
AS-i parametreleri
AS-i Profil | S-3.F | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 3 | |||||||||||||||
AS-i ID kod [hex] | F | |||||||||||||||
AS-i sertifikası | 04501 | |||||||||||||||
Veri bitleri |
|
Mekanik özellikleri
Montaj şekli | AS-i arabirim, yassı kablo ve yuvarlak kablolu alt parça bağlantılı |
---|---|
Malzemeler | PBT |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK / PG: | |
Soketli: M12; kodlama: A |