- Ürünler
- Endüstriyel haberleşme
- AS-i arayüzü I / O modülleri
- Saha uygulamaları için üniversal modüller
- AC2035
AS-i arayüzü üniversal modül
AC2035
EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT
AS-i arayüzü üniversal modül
AC2035
EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT
- Kolay montaj ve kablolama
- Kablo girişi olan sensörler ve aktüatörlerin bağlantısı için
- Kelepçe bağlantılı
- İşletim, anahtarlama durumu ve hata gösterimi için kolay görünen, güçlü LED'ler
Uygulama
Uygulama | saha kurulumu |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 230 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 4; Dijital çıktıların sayısı: 4 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 4 |
---|---|
Dijital girişlerin devresi | PNP |
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
Güç kaynağı [V] | 20...30 |
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] | 200 |
Giriş akımı High [mA] | > 5 |
Giriş akımı Low [mA] | < 3 |
Anahtarlama sinyali High [V] | > 10 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 4 |
---|---|
Devre | PNP |
Voltaj aralığı DC [V] | 24; (PELV e uygun) |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 1000; (DC-12 / DC-13) |
Kısa devre koruması | evet |
Elektriksel olarak ayrılmış | evet |
Aktüatör beslemesi çıkışlar | AUX |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
AS-i parametreleri
AS-i master profili | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i Profil | S-7.F.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kod [hex] | F.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri bitleri |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametre bitleri |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 317 |
---|---|
Montaj şekli | FC-E veya SC alt parçalar için AS-i arabirimi |
Malzemeler | PA 6-GF30; paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Modül bağlantısı | Yassı kablo |
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Yaylı klemens: |