- Ürünler
- AC2033
AS-i arayüzü üniversal modül
AC2033
EMS/Module/4DI/CCT
AS-i arayüzü üniversal modül
AC2033
EMS/Module/4DI/CCT
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 50 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 4 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 4 |
---|---|
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
Giriş akımı High [mA] | 3...5 |
Giriş akımı Low [mA] | 0,5...1 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
AS-i parametreleri
AS-i Profil | S-0.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kod [hex] | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri bitleri |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametre bitleri |
|
Mekanik özellikleri
Montaj şekli | AS-i arabirim, yassı kablo ve yuvarlak kablolu alt parça bağlantılı |
---|---|
Malzemeler | PA 6-GF30; paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Yaylı klemens: |