- Ürünler
- AC2030
AS-Interface airbox
AC2030
AirBox/1x2DI/2PO M12
AS-Interface airbox
AC2030
AirBox/1x2DI/2PO M12
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: AC2042 Ürün karşılaştırması: AC2030 / AC2042 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 150 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 2; Pnömatik çıkış sayısı : 2 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 2 |
---|---|
Dijital girişlerin devresi | PNP |
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
Güç kaynağı [V] | 20...30 |
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] | 100 |
Giriş akımı High [mA] | > 3 |
Giriş akımı Low [mA] | < 1,5 |
Anahtarlama sinyali High [V] | > 10 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Pnömatik çıkış sayısı | 2 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
AS-i parametreleri
AS-i Profil | S-3.F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 3 | ||||||||||
AS-i ID kod [hex] | F | ||||||||||
AS-i sertifikası | 10501 | ||||||||||
Veri bitleri |
|
Mekanik özellikleri
Montaj şekli | vidalı montaj |
---|---|
Malzemeler | PBT |
Pnömatik sistem | 2 x 3/2-yollu valf |
Çalışma basınç aralığı [bar] | 2...8 |
Çalışma basınç aralığı [MPa] | 0,2...0,8 |
6/5 bar daki hava akışı [l/min] | 350 |
6/0 bar daki akış hızı [l/min] | 550 |
İzin verilebilen basınçlı hava | filtrelenmiş (5 µm); yağlanmış (ISO-VG10) veya yağlanmamış |
Boru tertibatı | Legris LF 3000/8 |
Egzoz | Tümleşik egzoz |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK / PG: | |
Soketli: M12; kodlama: A |