AS-i arayüzü ışıklandırılmış basma buton modülü
AC2026
EMS Module 2BI 2LO
AS-i arayüzü ışıklandırılmış basma buton modülü
AC2026
EMS Module 2BI 2LO
- Makinelerde başlat / durdur düğmesi veya onaylama düğmesi olarak kullanım
- Kazayla temasa karşı dokunmatik basma noktasına sahip basmalı butonlar
- Harekete geçirmek için optik geri besleme olarak net görülen LED'ler
- AS arayüzü üzerinden etkin tetikleme
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: AC2086 Ürün karşılaştırması: AC2026 / AC2086 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Uygulama | saha kurulumu |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 55 |
Girişler
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genişletilmiş adresleme modu | hayır | |||||||||||||||
AS-i master profili | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i Profil | S-3.F.F | |||||||||||||||
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 3 | |||||||||||||||
AS-i ID kod [hex] | F.F | |||||||||||||||
AS-i sertifikası | 04801 | |||||||||||||||
Veri bitleri |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 100,6 |
---|---|
Montaj şekli | AS-i arabirim, yassı kablo ve yuvarlak kablolu alt parça bağlantılı |
Malzemeler | PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK / PG: |