- Ürünler
- AC2014
AS-Interface modülü
AC2014
Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP
AS-Interface modülü
AC2014
Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: AC5211 Ürün karşılaştırması: AC2014 / AC5211 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 135 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 2 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | hayır |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 2; Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 2 |
---|---|
Dijital girişlerin devresi | PNP |
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
Güç kaynağı [V] | 20...30 |
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] | 100 |
Giriş akımı High [mA] | > 5 |
Giriş akımı Low [mA] | < 1,5 |
Anahtarlama sinyali High [V] | > 10 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Devre | PNP |
Voltaj aralığı DC [V] | 24; (PELV e uygun; M12-konektör aracılığı ile) |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 1000 |
Kısa devre koruması | evet |
Elektriksel olarak ayrılmış | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
AS-i parametreleri
AS-i Profil | S-3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 3 | |||||||||||||||
AS-i ID kod [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i sertifikası | 04201 | |||||||||||||||
Veri bitleri |
|
Mekanik özellikleri
Montaj şekli | AS-i arabirimin FK alt parçaları |
---|---|
Malzemeler | PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK / PG: | |
Soketli: M12; kodlama: A |