- Ürünler
- AC2013
AS-Interface modülü
AC2013
Moduloberteil aktiv, 4AT PNP 1
AS-Interface modülü
AC2013
Moduloberteil aktiv, 4AT PNP 1
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: AC5208 Ürün karşılaştırması: AC2013 / AC5208 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 35 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 2 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | hayır |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 4 |
---|
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Dijital çıktıların sayısı | 4 |
Devre | PNP |
Voltaj aralığı DC [V] | 24; (PELV e uygun; M12-konektör aracılığı ile) |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 1000; (DC-12) |
Kısa devre koruması | evet |
Elektriksel olarak ayrılmış | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
AS-i parametreleri
AS-i Profil | S-8.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 8 | |||||||||||||||
AS-i ID kod [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i sertifikası | 04301 | |||||||||||||||
Veri bitleri |
|
Mekanik özellikleri
Montaj şekli | AS-i arabirimin FK alt parçaları |
---|---|
Malzemeler | PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK / PG: | |
Soketli: M12; kodlama: A |