- Ürünler
- AC2000
AS-Interface modülü
AC2000
ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V
AS-Interface modülü
AC2000
ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: AC5200 Ürün karşılaştırması: AC2000 / AC5200 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 2 |
Ek gerilim kaynağı [V] | 24 DC |
Girişler
Güç kaynağı [V] | 20...30 |
---|
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Montaj şekli | AS-i arabirimin FK alt parçaları |
---|---|
Malzemeler | PBT |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK / PG: | |
Soketli: M12; kodlama: A |