- Ürünler
- Endüstriyel haberleşme
- AS-Interface master
- SmartPLC: AS-i arayüzü masterları / ağ geçitleri
- AC1412
AS-Interface PROFIBUS DP ağ geçidi
AC1412
AS-i Gateway 2Master PB
AS-Interface PROFIBUS DP ağ geçidi
AC1412
AS-i Gateway 2Master PB
- Entegre endüstriyel haberleşme arayüzü ile
- Sensör aktüatör seviyesinde güvenli ve hızlı veri alışverişi
- Bütün AS-i bağımlı birimlerinin durum bildirimi için renkli gösterge
- Kullanımı kolay ve basit kurulum, ayar ve teşhis
- İşletimi kolay hızlı kurulum menüsü
Uygulama
Uygulama | PROFIBUS ağ geçidi |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 500; (AUX / AS-i 1) |
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 500; (harici beslemeli: 10 mA; AS-i 2: 10 mA) |
AS-i Master lerin sayısı | 2 |
Elektriksel ayrılma | evet |
Çıkışlar
Voltaj aralığı DC [V] | PELV e uygun |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | Ethernet; PROFIBUS |
---|
İletim oranı | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Konektör tipi | RJ45 |
Protokol | Modbus TCP |
Kullanım tipi | Programlama |
İletim oranı | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Konektör tipi | RJ45 |
Protokol | TCP/IP |
Kullanım tipi | Programlama |
İletim oranı | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Konektör tipi | RJ45 |
Protokol | UDP/IP |
Kullanım tipi | Programlama |
İletim standardı | EN 50170 |
---|---|
İletim oranı | 12 MBaud |
Protokol | Profibus DP |
Kullanım tipi | Veri iletimi |
Versiyon | DPV0; DPV1 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -20...70 |
Koruma | IP 20 |
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 39 |
---|
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 3.0 |
---|---|
AS-i master profili | M4 |
AS-i sertifikası | 97302 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 724,5 |
---|---|
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
Malzemeler | Alüminyum toz boya ile kaplı; çelik levha galvanizli; PC |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
|
---|---|---|
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Klemens: ...2,5 mm² |
---|