AS-Interface Modbus/TCP ağ geçidi, PLC ile
AC1357
ControllerE M4 1Mstr Ethernet
AS-Interface Modbus/TCP ağ geçidi, PLC ile
AC1357
ControllerE M4 1Mstr Ethernet
- Entegre endüstriyel haberleşme arayüzü ve PLC ile
- Sensör aktüatör seviyesinde güvenli ve hızlı veri alışverişi
- Bütün AS-i bağımlı birimlerinin durum bildirimi için renkli gösterge
- Kullanımı kolay ve basit kurulum, ayar ve teşhis
- İşletimi kolay hızlı kurulum menüsü
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Uygulama | mekezi olmayan kontrol cihazı |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
---|---|
Yalıtım derecelendirmesi [V] | 500 |
Akım tüketimi [mA] | < 400 |
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 10 |
Maks. güç tüketimi [VA] | 10 |
AS-i Master lerin sayısı | 1 |
Elektriksel ayrılma | evet |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | RS232; Ethernet |
---|
Protokol | CAA |
---|
İletim oranı | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Konektör tipi | RJ45 |
Protokol | Modbus TCP |
Kullanım tipi | Veri iletimi; Programlama |
R232 arabirim sayısı | 1 | |
---|---|---|
İletim oranı | 9600...115200 Baud | |
Konektör tipi | RJ11 | |
Kullanım tipi | Programlama | |
Arayüzlerle ilgili not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -20...70 |
Koruma | IP 20 |
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 3.0 |
---|---|
AS-i master profili | M4 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 577 |
---|---|
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
Malzemeler | Alüminyum; çelik levha galvanizli |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|