You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Endüstriyel haberleşme
  3. Fieldbus bileşenleri
  4. PLC işlevli AS-Interface ağ geçitleri
  5. AC1355

AS-Interface PROFIBUS DP ağ geçidi, PLC ile

AC1355

ContrE M4 1Mstr DPV1+ET

AS-Interface PROFIBUS DP ağ geçidi, PLC ile

AC1355

ContrE M4 1Mstr DPV1+ET

  • Entegre endüstriyel haberleşme arayüzü ve PLC ile
  • Sensör aktüatör seviyesinde güvenli ve hızlı veri alışverişi
  • Bütün AS-i bağımlı birimlerinin durum bildirimi için renkli gösterge
  • Kullanımı kolay ve basit kurulum, ayar ve teşhis
  • İşletimi kolay hızlı kurulum menüsü
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: AC1411 Ürün karşılaştırması: AC1355 / AC1411 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
  • ce
  • asib
  • cul
Uygulama
Uygulama mekezi olmayan kontrol cihazı
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 24 DC
Yalıtım derecelendirmesi [V] 500
Akım tüketimi [mA] < 400
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] 10
Maks. güç tüketimi [VA] 10
AS-i Master lerin sayısı 1
Elektriksel ayrılma evet
Arabirimler
Haberleşme arayüzü RS232; Ethernet; PROFIBUS
Ethernet - CAA
Protokol CAA
Ethernet - Modbus TCP
İletim oranı 10 MBaud; 100 MBaud
Konektör tipi RJ45
Protokol Modbus TCP
Kullanım tipi Programlama
PROFIBUS
İletim oranı 12 MBaud
Protokol Profibus DP
Kullanım tipi Veri iletimi
RS232
R232 arabirim sayısı 1
İletim oranı 9600...115200 Baud
Konektör tipi RJ11
Kullanım tipi Programlama
Arayüzlerle ilgili not
eletriksel olarak yalıtılmış
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] 0...60
Depolama sıcaklığı [°C] -20...70
Koruma IP 20
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon 2.11; 3.0
AS-i master profili M4
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 588,5
Gövde DIN raya montaj için gövde
Malzemeler Alüminyum; çelik levha galvanizli
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Fonksiyon 2 x LED, kırmızı
2 x LED, yeşil
3 x LED, sarı
LCD-grafik gösterge
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet